发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/41d1cd86-1e73-41db-b517-00335acb53a0
主页
类别
家具
货架和存储
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
With full doors
Adjustable shelves
Hidden storage
Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
2000 mm
Width:
800 mm
Depth:
400 mm
Width, internal:
760 mm
Depth, internal:
358 mm
Material:
Laminate
Frame colour:
Black
Number of shelves:
4
Lock type:
Without lock
Shelf load capacity:
25 kg
Weight:
68.3 kg
Assembly:
Delivered unassembled
Testing:
EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
技术规格
技术规格
唯一参考
Office-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
发布日期
2022-09-14
版本号
1
高度 (mm)
2000
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/1613104
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
68.3
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78
Uniclass 2015 说明
Shelves and storage units
类似产品
Fritz Hansen
PK80™ Daybed
4.4
(
35
)
下载
COR Sitzmöbel
Conic Table
4.6
(
10
)
下载
HBF Inc
Mod Deep by HBF
4.6
(
33
)
下载
Koo International
Alameda9 Fixed Sofa
4.2
(
90
)
下载
Icons of Denmark
EC1 Sofa Configuration 2
3.9
(
48
)
下载
Southwest Solutions Group
Corner Laminate Reception Desk
4.6
(
64
)