发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/23b66c25-3485-4f55-a8fa-e965b4d7fa80
主页
类别
家具
货架和存储
Office storage cabinet MODULUS 400x800x400
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Office storage cabinet MODULUS 400x800x400
With full doors
Can be wall hung
Hidden storage
Storage cabinet from the MODULUS range with full doors for hidden storage. Add a base frame and inserts. Can hang on a wall.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
400 mm
Width:
800 mm
Depth:
400 mm
Width, internal:
760 mm
Depth, internal:
358 mm
Material:
Laminate
Frame colour:
White
Number of shelves:
0
Lock type:
Without lock
Shelf load capacity:
25 kg
Weight:
18.65 kg
Assembly:
Delivered unassembled
Testing:
EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
技术规格
技术规格
唯一参考
Office-storage-cabinet-MODULUS-400x800x400
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-14
版本号
1
高度 (mm)
400
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/1613063
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
18.65
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78
Uniclass 2015 说明
Shelves and storage units
类似产品
Southwest Solutions Group
Nightstand Residential Furniture
4.8
(
14
)
下载
KOKUYO TH โคคูโย
Furniture Office Chairs KOKUYO Elise Executive Chair
5.0
(
35
)
下载
PLANK
BLOCCO chair
4.5
(
59
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
ClosetSmart
4.9
(
7
)
下载
COR Sitzmöbel
Jalis Sofa
4.2
(
33
)
下载
Ethnicraft
Kabuki TV cupboard - oak - 2 drawers 200x45x48 cm