发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/b4a35829-9643-4fd0-a8fb-9f9733836ef1
主页
类别
家具
货架和存储
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Office storage cabinet MODULUS 800x800x400
With full doors
Adjustable shelves
Hidden storage
Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
800 mm
Width:
800 mm
Depth:
400 mm
Width, internal:
760 mm
Depth, internal:
358 mm
Material:
Laminate
Material specification:
Kronospan - U 0190 BS Black
Frame colour:
Black
Number of shelves:
1
Lock type:
Without lock
Shelf load capacity:
25 kg
Weight:
30.95 kg
Assembly:
Delivered unassembled
Testing:
EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
技术规格
技术规格
唯一参考
Office-storage-cabinet-MODULUS-800x800x400
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-14
版本号
1
高度 (mm)
800
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/1613074
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
30.95
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78
Uniclass 2015 说明
Shelves and storage units
类似产品
KOKUYO TH โคคูโย
Furniture Sofas KOKUYO Milo
4.9
(
23
)
下载
Icons of Denmark
Firkant Pouf - Small
4.4
(
116
)
下载
KOKUYO TH โคคูโย
Furniture Office Chairs KOKUYO Elise Executive Chair
5.0
(
35
)
下载
Haworth US
Cappellini Elan Lounge Furniture
4.5
(
35
)
下载
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
141
)
下载
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-4
4.3
(
164
)