发布您的产品
Refuse bin HURLEY

Refuse bin HURLEY

4.5 星(最高 5 星)4.5(6 评价)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
规格
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
技术规格
  • 唯一参考Refuse-bin-HURLEY
  • 产品系列Changing room
  • 产品组Wastebins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-12-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)770
  • 宽度 (mm)350
相关
  • 主材料金属
  • 净重 (Kg)7.1
分类
  • BIMobject 类别家具 - 家具
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 说明Waste bins