发布您的产品
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm
Seating block ELLA 1000x500mm

    Seating block ELLA 1000x500mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    规格
      • Seat height:470 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:500 mm
      • Frame material:Plywood
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Shape:Squared
      • Weight:19 kg
    技术规格
    • 唯一参考Seating-Block-ELLA-1000x500mm
    • 产品系列Lounge and hallway
    • 产品组Sofas
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)470
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料纺织品
    • 净重 (Kg)19
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 说明Sofas