发布您的产品
Seattle
Seattle
Seattle

    Seattle

    2.4 星(最高 5 星)2.4(5 评价)
    • Stackable
    • Thick, durable cushion
    • Easy to handle

    Stylish, stackable banquet chair with diamond patterned, durable upholstery. Ideal for events and dinners of any type. The seat has thick, firm padding for comfort. Supplied complete with coupling brackets to create neat rows.

    规格
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:930 mm

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:150 kg

      Weight:6,28 kg

    技术规格
    • 唯一参考Seattle-Chair
    • 产品系列Lunch and conference
    • 产品组合Chairs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-08-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)930
    • 宽度 (mm)390
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料纺织品
    • 净重 (Kg)6.28
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches

    发售地区

    欧洲