发布您的产品
Standing desk FLEXUS 1600x2000mm

Standing desk FLEXUS 1600x2000mm

4.0 星(最高 5 星)4.0(7 评价)
  • Two cable holes
  • Grey frame
  • Curved desktop for good ergonomics

    Classic corner desk with curved right-hand top, a modesty panel on the bottom and a stable L-shaped frame.
规格
    • Length:1800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Right
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:52.3 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
技术规格
  • 唯一参考Standing-desk-FLEXUS-1600x2000mm
  • 产品系列Office and conference
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-08-31
  • 版本号1
  • 高度 (mm)720
  • 宽度 (mm)1800
  • 深度 (mm)1200
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料钢
  • 净重 (Kg)52.3
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_59
  • Uniclass 2015 说明Office desks
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables

发售地区

欧洲