发布您的产品
Student desk AXIOM box top

Student desk AXIOM box top

  • HPL desk top
  • Height adjustable frame
  • Approved to EN1729

Student desk with manually height adjustable frame. Solid wood boxtop with a lid with a very hardwearing surface. Approved according to EN1729.

规格
  • Length:650 mm

    Width:550 mm

    Minimum height:720 mm

    Maximum height:1010 mm

    Table surface material:HPL

    Stand material:Steel

    Weight:17,5 kg

技术规格
  • 唯一参考Student-desk-AXIOM-box-top
  • 产品系列School desk
  • 产品组Desk
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-07-13
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)550
  • 深度 (mm)650
相关
  • 主材料
  • 次要材料木头
  • 净重 (Kg)17.5
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21_13
  • Uniclass 2015 说明Classroom desks and tables