发布您的产品
Table ELTON 1200x700x530

Table ELTON 1200x700x530

  • Bentwood legs
  • Sound absorbent HPL
  • Rounded corners

Stylish table with bentwood legs and durable table top made of practical, sound-absorbent HPL which withstands daily use exceptionally well. The table is excellent as a canteen, classroom or play table for children of any age.

规格
  • Length:1200 mm

    Height:530 mm

    Width:700 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Wood

    Sound absorbing:Yes

    Weight:21,15 kg

    Approvals:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372

技术规格
  • 唯一参考Table-ELTON-1200x700x530
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-08-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)530
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)21.15
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops