发布您的产品
Wall mounted cabinet THEO double doors

Wall mounted cabinet THEO double doors

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Wall-mounted
  • Soft-closing hinges

Wall-mounted bookcase with smooth doors.

规格
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:20 kg

技术规格
  • 唯一参考Wall-mounted-cabinet-THEO-double-doors
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Storage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)800
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)300
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)20
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 说明Shelves and storage units

发售地区

欧洲