发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/8f2d0fc0-7f25-4ff2-9b61-9492543aaf11
主页
类别
家具
货架和存储
Wooden clothes locker CRUISE 2x2 doors 1935x645x555mm
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Wooden clothes locker CRUISE 2x2 doors 1935x645x555mm
Wood-laminate finish
Clothes rail included
Saves space
Double-module locker. Each section has two vertical compartments. Each compartment can be fitted with a clothes rail or shelf (both supplied). The doors have cylinder locks.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
1935 mm
Width:
645 mm
Depth:
555 mm
Number of sections:
2
Number of doors:
4
Door colour:
White
Frame colour:
White
Material:
Laminate
Base:
Skirting base
Top:
Flat
Lock type:
Key lock
Weight:
76.7 kg
Assembly:
Assembled
技术规格
技术规格
唯一参考
Wooden-clothes-locker-CRUISE-2x2-doors-1935x645x555mm
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-08-31
版本号
1
高度 (mm)
1935
宽度 (mm)
645
深度 (mm)
555
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/183253
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
76.7
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 说明
Lockers
CSI MasterFormat 2014 代码
10 51 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Lockers
OmniClass 编号
23-19 13 00
OmniClass 标题
Lockers
类似产品
Merillat Cabinetry
Fox Harbor Door Style Cabinets and Accessories
下载
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-3
4.3
(
420
)
下载
COR Sitzmöbel
Jalis Sofa
4.2
(
34
)
下载
Ethnicraft
Revive bed - Sand linen - US Queen - with slats - removable cover - 161x217x109 cm
下载
Koo International
Alameda9 Fixed Sofa
4.2
(
90
)
下载
Southwest Solutions Group
Monitor Generic
4.5
(
43
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多