发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/51f7020b-e0fd-46ec-b867-e3f2f0fbd08c
主页
类别
家具
货架和存储
Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Wooden clothes locker CRUISE 3 doors 1935x960x555mm
Wood-laminate finish
Clothes rail and hat rack
Sleek and spacious
Cabinet with three full-length doors. Each section has its own shelf and a clothes rail. The doors have cylinder locks.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
1935 mm
Width:
960 mm
Depth:
555 mm
Number of sections:
3
Number of doors:
3
Door colour:
Birch
Frame colour:
Birch
Material:
Laminate
Base:
Skirting base
Top:
Flat
Lock type:
Key lock
Weight:
81 kg
Assembly:
Assembled
技术规格
技术规格
唯一参考
Wooden-clothes-locker-CRUISE-3-doors-1935x960x555mm
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-08-31
版本号
1
高度 (mm)
1935
宽度 (mm)
960
深度 (mm)
555
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/183232
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
81
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 说明
Lockers
CSI MasterFormat 2014 代码
10 51 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Lockers
OmniClass 编号
23-19 13 00
OmniClass 标题
Lockers
类似产品
Merillat Cabinetry
Fox Harbor Door Style Cabinets and Accessories
下载
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
141
)
下载
Southwest Solutions Group
Corner Laminate Reception Desk
4.6
(
64
)
下载
HBF Inc
Mod Deep by HBF
4.6
(
33
)
下载
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-4
4.3
(
164
)
下载
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Meeting Conference Table Base TE601
3.1
(
55
)