发布您的产品
Wooden storage cabinet THEO with 4 glass doors 1000x600x2100mm

Wooden storage cabinet THEO with 4 glass doors 1000x600x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges
  • Tempered glass

Storage cabinet with movable shelves and doors made of tempered glass.

规格
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:600 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:80 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

技术规格
  • 唯一参考Wooden-storage-cabinet-THEO-with-glass-doors-1000x600x2100mm
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Storage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)2100
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)600
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料玻璃
  • 净重 (Kg)80
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 说明Shelves and storage units

发售地区

欧洲