发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/6b16e988-d614-4204-aa3d-83e8032b08b3
主页
类别
家具
货架和存储
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
XL lockable sliding door cabinet MODULUS 1600x1200x400
3.8
(5 评价)
Space saving
Durable laminate
Sliding doors
Extra spacious cabinet from the MODULUS range with sliding doors for space-saving storage. Add a base frame and inserts.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Height:
1600 mm
Width:
1200 mm
Depth:
400 mm
Width, internal:
575 mm
Depth, internal:
320 mm
Material:
Laminate
Material specification:
Kronospan - 8431 SU Nagano oak
Frame colour:
Oak/white
Door:
Sliding door
Number of shelves:
3
Lock type:
Without lock
Shelf load capacity:
25 kg
Weight:
78 kg
Assembly:
Assembled
Testing:
EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
技术规格
技术规格
唯一参考
XL-lockable-sliding-door-cabinet-MODULUS-1600x1200x400
产品系列
Office and conference
产品组
Storage
类型
对象(单个对象)
发布日期
2022-09-14
版本号
1
高度 (mm)
1600
宽度 (mm)
1200
深度 (mm)
400
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/1613188
相关
相关
主材料
木头
净重 (Kg)
78
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 货架和存储
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78
Uniclass 2015 说明
Shelves and storage units
类似产品
Southwest Solutions Group
Corner Laminate Reception Desk
4.6
(
64
)
下载
Southwest Solutions Group
Nightstand Residential Furniture
4.8
(
14
)
下载
Ethnicraft
PI bed - oak - Cloud fabric - mattress 180x200 - without slats - removable cover - 202x222x105 cm
4.4
(
14
)
下载
Rubelli
PALAZZO SOFA
4.4
(
69
)
下载
Fritz Hansen
Ikeru high vase
3.2
(
41
)
下载
Haworth US
Cappellini Elan Lounge Furniture
4.5
(
35
)