发布您的产品
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L
Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

    Auto self tipping skip AZURE 1525x1215x870mm, 900L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    规格
      • Length:1525 mm
      • Height:870 mm
      • Width:1215 mm
      • Volume:900 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:1000 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:149 kg
      • Testing:CE
    技术规格
    • 唯一参考auto-self-tipping-skip-azure-1525x1215x870mm-900L
    • 产品系列Changing room
    • 产品组Wastebins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-05-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)870
    • 宽度 (mm)1215
    • 深度 (mm)1525
    相关
    • 主材料钢
    • 净重 (Kg)149
    分类
    • BIMobject 类别家具 - Industry
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码TE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 说明Skips
    • CSI MasterFormat 2014 代码01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Cleaning and Waste Management

    发售地区

    欧洲