发布您的产品
Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

Auto self tipping skip AZURE 2073x1316x1248, 2000L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
规格
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1316 mm
    • Volume:2000 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1600 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:300 kg
    • Testing:CE
技术规格
  • 唯一参考auto-self-tipping-skip-azure-2073x1316x1248-2000L
  • 产品系列Changing room
  • 产品组Wastebins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-05-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1248
  • 宽度 (mm)1316
  • 深度 (mm)2073
相关
  • 主材料
  • 净重 (Kg)300
分类
  • BIMobject 类别家具 - Industry
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码TE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 说明Skips
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Cleaning and Waste Management

发售地区

欧洲