发布您的产品
Bar table SIRI 700x700x1090mm

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 星(最高 5 星)3.7(6 评价)
  • Solid beech tabletop
  • Use with or without chairs
  • Round pedestal

Bar table with a sturdy, square top. The table has a round pedestal with a large, round base.

规格
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

技术规格
  • 唯一参考Bar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • 产品系列Lunch and conference
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-27
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1125
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)700
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)27.55
分类
  • BIMobject 类别家具 - 办公桌
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables