发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
aj/products/5a5670a2-d669-40ed-822b-67c75f296568
主页
类别
家具
沙发
Bench ALEX 1200mm
在以下地区不可用: 美国
AJ Products
关注
已存档
Bench ALEX 1200mm
Highly durable upholstery
Wide range of colours and options
Create the perfect sofa
Straight stool without a backrest that can stand alone or be used to create a modular sofa. The seat features no sag springs and cold foam padding. Coupling brackets are available as an accessory.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Seat height:
420 mm
Width:
1200 mm
Depth:
600 mm
Material:
Fabric
Composition:
100% Polyester
Durability:
100000 Md
Stand colour:
Chrome
Stand material:
Tubular steel
Number of seats:
2
Washable:
60°
Shape:
Straight
Weight:
20 kg
Quality- & eco-labelling:
Möbelfakta
技术规格
技术规格
唯一参考
bench-ALEX-1200mm
产品系列
Lounge and hallway
产品组
Sofas
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-11-12
版本号
1
高度 (mm)
420
宽度 (mm)
1200
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://redirect.ajproducts.store/3304422
相关
相关
主材料
纺织品
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 沙发
IFC 分类
家具
Uniclass 2015 代码
Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 说明
Sofas
类似产品
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Meeting Conference Table Base TE601
3.0
(
54
)
下载
Haworth US
Cappellini Elan Lounge Furniture
4.5
(
34
)
下载
Merillat Cabinetry
Fusion Door Style Cabinets and Accessories
下载
Koo International
Alameda9 Fixed Sofa
4.2
(
89
)
下载
Fritz Hansen
Alphabet Sofa™ Series PL300-4
4.3
(
164
)
下载
Dileoffice
Aitana chair
4.7
(
7
)