发布您的产品
Bristol
Bristol
Bristol

    Bristol

    4.3 星(最高 5 星)4.3(7 评价)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    规格
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    技术规格
    • 唯一参考Bristol-balance-office-stool
    • 产品系列Office Chairs
    • 产品组Office chairs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-07-06
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    相关
    • 主材料
    • 次要材料纺织品
    • 净重 (Kg)8
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 办公椅
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 说明Office chairs

    发售地区

    欧洲