发布您的产品
Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Seating surface in solid wood
规格
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

技术规格
  • 唯一参考canteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Seating
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)440
  • 宽度 (mm)1400
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)24.6
分类
  • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
  • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Benches