发布您的产品
Canteen table UNITE 1200mm

Canteen table UNITE 1200mm

4.2 星(最高 5 星)4.2(5 评价)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
规格
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

技术规格
  • 唯一参考canteen-table-unite-1200mm
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)720
  • 宽度 (mm)1200
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料钢
  • 净重 (Kg)41.65
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Coffee Tables

发售地区

欧洲