发布您的产品
Desk SONITUS 1200x600x700mm

Desk SONITUS 1200x600x700mm

4.5 星(最高 5 星)4.5(6 评价)
  • Hard-wearing, high-pressure laminate
  • EN1729 certified.
  • Sound-dampening membrane

    Rectangular table with a hardwearing top with a sound-dampening membrane. Powder-coated tubular frame. Tested and certified according to EN1729.
规格
    • Length: 1200 mm
    • Height: 600 mm
    • Width: 700 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 21.57 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
技术规格
  • 唯一参考Desk-SONITUS-1200x600x700mm
  • 产品系列Desk
  • 产品组Office Desk
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-07-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)1200
相关
  • 主材料木头
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区波兰
  • 净重 (Kg)21.57
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Office Tables

发售地区

欧洲