发布您的产品
Low bookcase THEO 900x1000x300mm

Low bookcase THEO 900x1000x300mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

规格
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:25 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

技术规格
  • 唯一参考Low-bookcase-THEO-900x1000x300mm
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Storage
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)900
  • 宽度 (mm)1000
  • 深度 (mm)300
相关
  • 主材料木头
  • 净重 (Kg)25
分类
  • BIMobject 类别家具 - 货架和存储
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78
  • Uniclass 2015 说明Shelves and storage units