设置您的位置和语言,优先使用本地化信息。 继续
Table PAX 1800x800x720mm

Table PAX 1800x800x720mm

  • Hard-wearing HPL
  • Built-in sound absorbent
  • For classrooms and canteens

    Table with noise reduction properties. The table top has a hard-wearing surface layer and a built-in sound absorbent underneath
规格
    • Length:1800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:800mm
    • Thickness table surface:25 mm
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Sound absorbing:Yes
    • Weight:34kg
    • Testing:EN 527, EN 1729
技术规格
  • 唯一参考Table-Pax-1800x800x720mm
  • 产品系列School & Education
  • 产品组Tables
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-12-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)720
  • 宽度 (mm)1800
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料木头
  • 次要材料
  • 净重 (Kg)34
分类
  • BIMobject 类别家具 - 桌子
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_21
  • Uniclass 2015 说明Desks, tables and worktops

发售地区

欧洲