发布您的产品
Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

Wooden screen FREE 1720x983mm with flower box

3.4 星(最高 5 星)3.4(13 评价)
  • Supplied with artificial plants
  • Decorates and separates rooms
  • Wheels for extra flexibility

Screen wall with built-in, double-sided plant box, wheels and a modern line pattern at the top.

规格
  • Height:1720mm

    Width:983mm

    Depth:400mm

    Material:Veneer

    Weight:44.25kg

    Warranty:7 years

技术规格
  • 唯一参考Wooden-screen-FREE-1720x983mm-with-flower-box
  • 产品系列Desk
  • 产品组Acoustics
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-10-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1720
  • 宽度 (mm)983
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料桦木
  • 净重 (Kg)44.25
分类
  • BIMobject 类别家具 - 音响
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Ac_15_55_04
  • Uniclass 2015 说明Acoustics and noise transfer surveying

发售地区

欧洲