发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
akustikmiljo/products/1505c4c6-443a-492f-b808-78cadd557d6d
主页
类别
建筑材料
吸音板及配件
Sound Off Cloud
在以下地区不可用: 美国
Akustikmiljö
关注
已存档
Sound Off Cloud
Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Thickness 50 mm.
Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
Can be dressed in colours from textile Hush.
With our without LED lamps.
5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
Mount for ceiling is bought separately.
技术规格
技术规格
唯一参考
sound-off-cloud
产品系列
Furniture
产品组合
Wall and Ceiling Acoustics
类型
建筑材料材料
发布日期
2021-10-14
版本号
1
深度 (mm)
50
链接
链接
产品网址
https://gotessons.com/en/products/absorbents-wall-and-ceiling/sound-off-cloud
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 吸音板及配件
类似产品
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Fusion
下载
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Track
下载
Impact Acoustic®
Ceiling Baffle Edge Bespoke
下载
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Baffle Wave Sine Bespoke
下载
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
下载
Impact Acoustic®
Acoustic Ceiling Panel Jungle
下载