发布您的产品
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light
Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light

    Slim Rotatable Linear LED Tube Pendant Light

    Alcon Lighting’s 12100-R1 slim rotatable linear LED tube pendant light delivers precise suspended lighting for offices, hospitality spaces, studios, galleries, warehouses and modern residential interiors. The 1-inch rotatable tube pendant provides 360º swivel adjustment for directional illumination, with static color temperatures of 2700K, 3000K, 3500K or 4000K and three output levels—307, 596 or 830 lumens per foot. Available in 2, 3, 4 and 6-foot lengths with white, black or brushed aluminum finishes, the linear tube light supports continuous-run installations and is compatible with ELV, TRIAC and 0-10V dimming. This versatile tube pendant combines sleek design, high performance and flexible layout options for interior pendant and linear lighting applications.
    规格
    • Construction: Extruded anodized aluminum

      Max run: Linkable continuous run length up to 20 ft.

      Finish: White, black, brushed aluminum

      Mounting: Suspended with a 5’ aircraft cable, available with optional 5” or 2” canopy

      Mounting accessories: Double-end connector, angled connector (non-power and power)

      Rotation: 360° smooth fixture rotation for directional aiming

      Voltage: 24V

      Wattage/lumens: 3W/307 lm, 5W/596 lm, 7W/830 lm

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      External driver: 0-10V, ELV and TRIAC

      CRI: 90+

      Life: 50,000 Hrs

      Listing: cETLus

    技术规格
    • 唯一参考12100-r1-tube-pendant-light
    • 产品系列Indoor Lighting
    • 产品组Pendant Lighting
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-11-21
    • 版本号1
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥