发布您的产品
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light
Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light

    Architectural Surface-Mount LED Linear Panel Light

    Alcon Lighting's 14054-S architectural surface-mount LED linear panel light delivers versatile illumination for offices and commercial interiors. Available in 4-inch and 6-inch widths with 2-foot or 4-foot lengths, this flat panel light features a white-framed edge for a clean architectural look. Both sizes offer 0-10V dimming (100-10%) and field-adjustable color temperatures of 3000K, 3500K and 4000K. The 2-foot model is available as a 20W fixture, while the 4-foot model includes a wattage-selectable switch with 5W, 7.5W or 10W per foot.
    规格
    • Construction: Sturdy extruded aluminum housing; also serves as a heat sink to extend lifespan

      Finish: White

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3000K/3500K/4000K

      Wattage: Field-selectable 5W/7.5W/10W (4'), 20W (2')

      Driver: 0-10V dimming down to 10%

      Voltage: 120-277V AC

      CRI: 80+

      Optional features: 8W emergency backup battery, occupancy sensor

      Life: 50,000 hours

      Listings: cULus listed for damp locations

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    技术规格
    • 唯一参考14054-s-panel-light
    • 产品系列Indoor Lighting
    • 产品组Surface-Mounted Ceiling Lighting
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-11-21
    • 版本号1
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥