Alcon Lighting’s 14143 round recessed LED downlight delivers versatile, high-performance illumination for commercial, hospitality and residential applications, with 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K color temperature selection. Constructed from durable diecast aluminum with a white powder-coat finish, the ceiling light is IC-rated for no-housing installation and includes a junction box. The series offers trimless and trim flange options with five reflector finishes and an optional frosted lens for glare reduction. Each downlight provides a 24° beam angle with 90 CRI, 10W output delivering 700 lumens and dimming to 10% via TRIAC. A built-in color temperature selection switch allows preset adjustments from 2700K to 5000K. The fixture is Energy Star-rated, Title 24-compliant and suitable for damp locations.
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣文森特和格林纳丁斯 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
英属维尔京群岛 |
荷属加勒比区 |
荷属圣马丁 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |