发布您的产品
Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida

Taza.Carlton Ada Movilidad Reducida

4.1 星(最高 5 星)4.1(7 评价)
Taza para personas con movilidad reducida, con bajo consumo de agua 4,8 litros. No incluye asiento ni fluxometro
技术规格
  • 唯一参考135004952
  • 产品系列Linea sanitaria
  • 产品组合Orinal
  • 发布日期2020-12-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)443
  • 宽度 (mm)386
  • 深度 (mm)691
相关
  • 主材料瓷
  • 次要材料瓷
  • 设计国家/地区厄瓜多尔
  • 制造国家/地区厄瓜多尔
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间

发售地区

南美洲 北美
厄瓜多尔
美国
哥伦比亚