发布您的产品
Sahara Sand Cove Base 150X150 MM

Sahara Sand Cove Base 150X150 MM

The finishes define the quality in the completion of the spaces. We have the most complete portfolio of special stoneware pieces to cover the specific needs of each space: auctions, profiles, corners, right angles, stair steps, etc.
技术规格
  • 唯一参考225009181
  • 产品系列Quarry special pieces
  • 产品组Quarry cove base 150X150 MM
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)150
  • 深度 (mm)12
相关
  • 主材料Fireclay
  • 次要材料其他
  • 设计国家/地区哥伦比亚
  • 制造国家/地区哥伦比亚
分类
  • BIMobject 类别建筑材料 - 砖瓦

发售地区

南美洲 北美