发布您的产品
Hd Praga Bronce 305X600 mm
Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Hd Praga Bronce 305X600 mm

    Alta resistencia al deslizamiento. Tecnología de impresión HD. Varios formatos. Caras diferenciadas. Resistente a las manchas.
    技术规格
    • 唯一参考225013680
    • 产品系列Ceramic tiles
    • 产品组Natural stone finish
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)305
    • 深度 (mm)8.4
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料陶瓷
    • 设计国家/地区哥伦比亚
    • 制造国家/地区哥伦比亚
    分类
    • BIMobject 类别地板 - Coatings & Coverings

    发售地区

    南美洲 北美