发布您的产品
Cerámica navona 430x900mm
Cerámica navona 430x900mm
Cerámica navona 430x900mm
Cerámica navona 430x900mm

    Cerámica navona 430x900mm

    Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

    sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

    mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

    技术规格
    • 唯一参考225028404
    • 产品系列Ceramic tiles
    • 产品组合Solid finish
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-06-06
    • 版本号1
    • 宽度 (mm)430
    • 深度 (mm)900
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料陶瓷
    • 设计国家/地区哥伦比亚
    • 制造国家/地区哥伦比亚
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 建筑材料

    发售地区

    南美洲 北美
    厄瓜多尔
    美国
    哥伦比亚