发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
altech/products/9b51f165-6c02-4888-9154-beb45749c78c
主页
类别
建筑材料
Waterproofing & Membranes
Geotextile N4
在以下地区不可用: 美国
Altech
关注
已存档
Geotextile N4
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
Class: N4 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 5 x 100 m 6 x 100 m
技术规格
技术规格
唯一参考
Geotextil_N4
产品系列
Geotextile
产品组合
Nonwoven
类型
建筑材料材料
发布日期
2016-11-15
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
相关
相关
主材料
聚丙烯
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - Waterproofing & Membranes
IFC 分类
结构件
UNSPSC 名称
Filter membranes
UNSPSC 代码
40161507
Uniclass 2015 代码
Pr_15_57_30
Uniclass 2015 说明
Geomembranes
OmniClass 编号
23-11 15 11 15
OmniClass 标题
Sheeting Geomembranes
类似产品
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
下载
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
下载
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
下载
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
下载
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
下载
Icopal
Membrane 5 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated
下载