使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie 这里 !

我同意
;

End tee fittings, Elbow 90 F/F, cu

唯一参考号: Kapillarrordelar_vinkel90_inv_cu
品牌: Altech
产品系列: End tee fittings
产品组: Copper
发布日期: 2020-08-27
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
这个产品不再可用于下载。请联系制造商了解更多详情。
This product is only available for the Swedish market.

Altech End feed fittings in copper and bronze.

This product is only available for the Swedish market.


材料(主): Copper
材料(次):
设计于: Italy
制造于: Italy

BIMobject类别: 管道 - 接头
这个产品提供于:
Europe
  • Sweden

Altech

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

名称
Angle 90 deg
Material Copper
Nominal Size 8 mm — 70 mm
Pressure Rating 16 bar

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Copper

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

名称
RSK Number 2001014 ; 2001022 ; 2001030 ; 2001048 ; 2001063 ; 2001071 ; 2001089 ; 2001097 ; 2001113 ; 2001121 ; 2001139

BIMobject®