发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
altech/products/0d1133de-fc7b-4642-b1dc-6aad9c044f3f
主页
类别
管道
阀门
Ball Valves, 2057
在以下地区不可用: 美国
Altech
关注
已存档
Ball Valves, 2057
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves 2057. With reduced bore. Blow-out proof stem, L-port. Direct mounting pad according to ISO 5211. Female thread.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Kulventiler_2057
产品系列
Ball valves
产品组合
Industrial
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-11
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.dahl.se/store/dahl/vvs---industri-337757/08-armaturer-och-st%C3%A4ngventiler-339748/kulventiler-och-tillbeh%C3%B6r-f%C3%B6r-vvs-329463-46/ego-kulventiler-rostrifa-3-v%C3%A4gs-2057-347260/trev%C3%A4gs-kulventil-ego-2057-altech-vvs-192288-46?itemId=54979
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
中国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 阀门
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Ball valves
UNSPSC 代码
40141607
Uniclass 2015 代码
Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 说明
Ball valves
CSI MasterFormat 2014 代码
40 05 63
CSI MasterFormat 2014 标题
Ball Valves
OmniClass 编号
23-27 31 15
OmniClass 标题
Ball Valves
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
类似产品
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
34
)
下载
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
下载
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
下载
Guardian Equipment
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
5.0
(
10
)
下载
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
下载
Wilkins
Wilkins 975XL3 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/2" - 2"
下载