发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
altech/products/e64c99ce-3906-4830-8d2d-58bb18d06389
主页
类别
管道
阀门
Ball Valves, EGO 2012 M
在以下地区不可用: 美国
Altech
关注
已存档
Ball Valves, EGO 2012 M
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves EGO 2012 M. In acid-proof steel with seals of PTFE. Weld end. Direct mounting pad according to ISO 5211.
下载不可用 ( 文件已存档 )
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Kulventiler_EGO2012M
产品系列
Ball valves
产品组
Industrial
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-05-11
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.dahl.se/store/dahl/vvs---industri-337757/08-armaturer-och-st%C3%A4ngventiler-339748/kulventiler-och-tillbeh%C3%B6r-f%C3%B6r-vvs-329463-46/ego-kulventiler-rostfria-3-delad-2013-347259/tredelad-kulventil-svets%C3%A4nde-med-l%C3%A5sbar-handspak-2012m-altech-vvs-192285-46?itemId=55008
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
中国
分类
分类
BIMobject 类别
管道 - 阀门
IFC 分类
阀门
UNSPSC 名称
Ball valves
UNSPSC 代码
40141607
Uniclass 2015 代码
Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 说明
Ball valves
CSI MasterFormat 2014 代码
40 05 63
CSI MasterFormat 2014 标题
Ball Valves
OmniClass 编号
23-27 31 15
OmniClass 标题
Ball Valves
CSI UniFormat II 代码
D20
CSI UniFormat II 标题
PLUMBING
类似产品
Watts
Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170
下载
Watts
Lead Free* Brass Gate Valves - LFWGV
4.7
(
9
)
下载
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
下载
Ames Fire & Waterworks
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - C400, C400N, C400Z
3.6
(
5
)
下载
Watts
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E
下载
TIEMME
1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO分水器
4.5
(
8
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多