唯一参考号: | Kylpresskopplingar_Dubbelmuff_cu |
---|---|
品牌: | Altech |
产品系列: | Press Fittings |
产品组: | AC and refrigeration |
发布日期: | 2018-06-13 |
版本号: | 1 |
类型: | 对象(单个对象) |
产品网址: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1182892.pdf |
---|---|
安装说明: | |
COBie Product Data Sheet: | |
产品认证: | |
技术描述: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD%205562870229-00091%20v3.pdf |
教学视频: | |
GTIN代码: |
二维码内包含下面的静态 URL,用 iPhone 或智能手机之类的设备扫描它即可回到此页
https://www.bimobject.com/zh/altech/product/kylpresskopplingar_dubbelmuff_cu
材料(主): | Copper |
---|---|
材料(次): | Rubber |
设计于: | Spain |
制造于: | Spain |
BIMobject类别: | 管道 - 接头 |
---|---|
IFC分类: | Pipe Fitting |
UNSPSC名称: | Plumbing connectors |
UNSPSC代码: | 40141720 |
Uniclass 1.4 代码: | L73121 |
Uniclass 1.4 描述: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 代码: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 描述: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 代码: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 描述: | Pipe fitting |
OmniClass编号: | 23-27 43 15 |
OmniClass标题: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
名称 | 值 |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Copper |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名称 | 值 |
---|---|
Material | Copper |
名称 | 值 |
---|---|
RSK Number | 1182892 — 1182899 |
BIMobject®