发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/c8816c48-9f9a-49c5-ba90-d59da9a8138e
主页
类别
家具
镜子
Basic Mirrors
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Basic Mirrors
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Basicplanspeglar
产品系列
Sanitet
产品组合
Badrumsmöbler
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
相关
相关
主材料
玻璃
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 镜子
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 说明
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-21 37 13 15
OmniClass 标题
Mirrors
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
下载
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
下载
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
下载
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
下载
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
下载
Essem Design
Classic Mirror
下载