发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/61576215-f677-44f8-b528-4103d55ecb0f
主页
类别
卫生
卫浴间复合单位
Basic vanity unit with basin
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Basic vanity unit with basin
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Basicunderskap
产品系列
Sanitet
产品组
Badrumsmöbler
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
高度 (mm)
290
宽度 (mm)
460
深度 (mm)
650
链接
链接
产品网址
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
相关
相关
主材料
MDF
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 卫浴间复合单位
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC010013
ETIM 名称
Bathroom vanity
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 说明
Vanity units
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 标题
Bathroom Casework
OmniClass 编号
23-19 31 17 11
OmniClass 标题
Bathroom Units
CSI UniFormat II 代码
D2010
CSI UniFormat II 标题
Plumbing Fixtures
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
Roca
BAIA 1000毫米挂墙式家具,搭配台上盆和台上面盆龙头
4.7
(
50
)
下载
Roca
BAIA 1800毫米挂墙式家具,搭配二个台上盆和台上面盆龙头
4.7
(
29
)
下载
DURAVIT AG
DE4967 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.8
(
9
)
下载
DURAVIT AG
DE4217 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.8
(
6
)