发布您的产品
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
Lusso Basin 800
    Alterna
    已存档

    Lusso Basin 800

    This product is only available for the Swedish market.
    规格
    • This product is only available for the Swedish market.
    技术规格
    • 唯一参考Lussotvattstall_800
    • 产品系列Sanitet
    • 产品组Tvättställspaket
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2016-01-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)180
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)480
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区土耳其
    • 净重 (Kg)27
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks