发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/315911ad-cf11-46b3-8d22-a582dc5ea9a7
主页
类别
卫生
盆
Piazza Basin 500
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Piazza Basin 500
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Piazzatvattstall
产品系列
Sanitet
产品组
Tvättställspaket
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
高度 (mm)
150
宽度 (mm)
500
深度 (mm)
500
链接
链接
产品网址
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
技术说明
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7606545.pdf
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
土耳其
净重 (Kg)
20
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Sinks
UNSPSC 代码
30181504
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 说明
Wall-hung hand rinse basins
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
下载
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
下载
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
下载