发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/694d5b03-34b0-4e35-b258-497e0f52b58a
主页
类别
卫生
淋浴器
PictoShowerwall curved corner90x90
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
PictoShowerwall curved corner90x90
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Pictoduschvaggar_svangda_duschhorn_90x90
产品系列
Sanitet
产品组
Duschväggar
类型
集合(多个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
安装说明
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
产品认证
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
技术说明
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
相关
相关
主材料
玻璃
次要材料
铝
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
中国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Tub and Shower Enclosures
OmniClass 编号
23-31 17 17
OmniClass 标题
Shower Enclosures
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多