发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/b0bcc5a5-3f98-4663-918e-e9c18880a5bc
主页
类别
卫生
仓库
Basic Mirror cabinet
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Basic Mirror cabinet
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Basicspegelskap
产品系列
Sanitet
产品组
Speglar
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
高度 (mm)
576
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
140
链接
链接
产品网址
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
安装说明
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_8947764.pdf
相关
相关
主材料
MDF
次要材料
玻璃
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 仓库
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 说明
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 标题
Bathroom Casework
OmniClass 编号
23-31 25 13
OmniClass 标题
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II 代码
E2010
CSI UniFormat II 标题
Fixed Furnishings
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
11
)
下载
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
DURAVIT AG
Ketho.2 Console vanity unit wall-mounted - K24887
4.2
(
6
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多