只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
This product is only available for the Swedish market.
Alterna Bella vanity unit comes with a reversible basin in ceramics and a mirror, the faucet can be installed on the right or left side. Push open feature for the vanity unit door.
Available in white high gloss and light grey matte.
Vanity unit:
Width: 400 mm
Depth: 225 mm
Height: 680 mm
Mirror:
Width: 400 mm
Depth: 20 mm
Height: 700 mm
发售地区
| 欧洲 |
|---|
瑞典 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。