发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/aba24201-1fa1-4138-b96d-f444ac67caeb
主页
类别
卫生
淋浴器
Bello B2 Shower set
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Bello B2 Shower set
Bello B2 Shower set. Shower set with hand shower in chrome. This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Belloduschset_B2
产品系列
Sanitet
产品组
Duschset
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-06-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
安装说明
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8320123.pdf
相关
相关
主材料
塑料
次要材料
黄铜
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
中国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
下载
Moen
Chrome Eco-Performance Handshower Handheld Shower - 3669EP
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
17
)