发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/0e8bea60-3921-46eb-8f61-36048dad2c40
主页
类别
家具
镜子
Isabella Mirror
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Isabella Mirror
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Isabellaspegel
产品系列
Sanitet
产品组合
Badrumsmöbler
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-08-03
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
400
深度 (mm)
20
链接
链接
产品网址
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
相关
相关
主材料
玻璃
次要材料
刨花板
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
波兰
分类
分类
BIMobject 类别
家具 - 镜子
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Kohler
Essential 24" x 36" arch framed mirror
3.2
(
5
)
下载
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
下载
Kohler
K-26051 Essential 20" x 40" capsule decorative mirror
5.0
(
6
)
下载
Essem Design
Classic Mirror
下载
pomd’or
Mirror Metric
4.3
(
12
)
下载
Kohler
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
4.2
(
5
)
下载