发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/bd1f9f0b-b31f-4c13-a831-721e4f2e8645
主页
类别
卫生
淋浴屏
Lusso Bath Wall
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Lusso Bath Wall
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Lussobadkarsvagg
产品系列
Sanitet
产品组
Badkarsväggar
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
高度 (mm)
1400
宽度 (mm)
800
链接
链接
产品网址
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
安装说明
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7391425.pdf
产品认证
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
相关
相关
主材料
玻璃
次要材料
铝
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
中国
净重 (Kg)
18
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Furniture and Furnishings
UNSPSC 代码
56
Uniclass 2015 代码
Pr_40_30_20_78
Uniclass 2015 说明
Shower curtains
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Shower Doors
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
4.0
(
33
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
下载
Roca
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.4
(
5
)
下载
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.8
(
24
)