发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/18f1407e-4813-4877-8853-632979794529
主页
类别
卫生
淋浴器
PictoShowerwall straight doors100
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
PictoShowerwall straight doors100
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Pictoduschvaggar_raka_duschdorrar_100
产品系列
Sanitet
产品组
Duschväggar
类型
集合(多个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
安装说明
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7390934.pdf
产品认证
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7390934.pdf
技术说明
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7390934.pdf
相关
相关
主材料
玻璃
次要材料
铝
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
中国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴器
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Tub and Shower Enclosures
OmniClass 编号
23-31 17 17
OmniClass 标题
Shower Enclosures
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
Kohler
K-TS14422-4 Purist® Rite-Temp® shower trim with lever handle and 2.5 gpm showerhead
4.6
(
9
)
下载
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", LEFT drain - Freedom INSPIRE Series
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
17
)
下载
FontanaShowers
Fontana Milan Thermostatic Oil Rubbed Bronze Sprayer Shower Faucet
4.0
(
12
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多