发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
alterna/products/03f077f6-b6ab-434f-9789-54f2b3ddcf12
主页
类别
卫生
浴室配件
Terzo Bar showers
在以下地区不可用: 美国
Alterna
关注
Terzo Bar showers
This product is only available for the Swedish market.
下载
规格
规格
This product is only available for the Swedish market.
技术规格
技术规格
唯一参考
Takduschar_Terzo
产品系列
Sanitet
产品组
Takduschar
类型
对象(单个对象)
发布日期
2016-01-16
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_8126234.pdf
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
塑料
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
中国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室配件
IFC 分类
装饰元素
UNSPSC 名称
Showers
UNSPSC 代码
30181503
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 说明
Shower heads
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 19
OmniClass 标题
Shower Head Fixtures
发售地区
欧洲
瑞典
类似产品
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
下载
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
下载
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
下载
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
3.4
(
5
)
下载
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
下载
Kohler
Purist® 14" pivot handle
4.8
(
6
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多